Beschreibung
Unser neues Hybridharz für die Lichthärtung liefert aufgrund seiner einzigartigen epoxidähnlichen Formulierung weitaus bessere Sanierungsergebnisse als die üblicherweise verwendeten Vinylesterharze. Das reaktive Einkomponenten-Harz ist im Wellenlängenbereich von 400 nm ±20 anwendbar und eignet sich daher für die meisten gängigen UV/LED-Härtungssysteme.
Eine verbesserte, kontrollierte exotherme Reaktion im Polymerisationsprozess ermöglicht eine vollständig ausgehärtete Oberfläche, verhindert Schrumpfung und sorgt für deutlich schnellere Aushärtungszeiten als der Industriestandard. Es punktet vor allem mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften nach dem Aushärten.

Trelleborg LightCure Resin
- Reaktives Einkomponentenharz für die Lichtaushärtung
- Kein Mischen
- Keine Sauerstoff-Inhibition
Kalkulationshilfe & Qualitätskontrolle
Die Trelleborg App für die Baustelle und Ausschreibung
Rechnest Du noch oder "appst" Du schon?
Berechnen Sie, wie viel Liner/Matte und Harz Sie benötigen, um ein Rohr oder einen Kanal zu sanieren. Fordern Sie ein Angebot an, um die Komponenten direkt über den Kundendienst zu bestellen. Laden Sie ausfüllbare Vorlagen von Baustellenprotokollen herunter, um die Qualität zu sichern und diese App zu einem unverzichtbaren Werkzeug auf Ihrer Baustelle zu machen.
Zertifikate
Technische Zulassungen, Patente, Qualitätsstandards