Trelleborg 103 Glipp ist ein integriertes Dichtungssystem, das während der Rohr- oder Schachtherstellung in den Stutzen eingepasst wird. Das System kann ebenfalls für Betonrohranschlüsse bei Schächten verwendet werden.
Das Elastomer-Dichtungselement ist eine kombinierte Lippen- und Pressdichtung.
Der Abdruck im Schutzband des geschäumten Kunststoffs formt zusammen mit dem Gummidichtungselement einen Teil des Systems. Während Herstellung, Lagerung, Transport und Handhabung verbleibt das Schutzband im Rohrstutzen. Es verhindert, dass Sand, Erde, Eis oder Schnee in den Dichtungsbereich eindringen. Vor der Montage der Rohre wird es aus der Baugrube entfernt.
Die Kompressionszone absorbiert querlaufende Scherbeanspruchungen in der Verbindung und verhindert einen Beton-auf-Beton- Kontakt.
Die Sicherungselemente oder Anker werden während der Rohrherstellung in den Beton eingebracht und sichern die Dichtung in der korrekten Position.
Die Schlammlippe dichtet gegen die Palette ab und verhindert ein Eindringen während der Betonverdichtung.
Die Dichtung entspricht allen wichtigen und derzeit geltenden europäischen Standards. Die Funktion der Verbindung ist abhängig von der Maßgenauigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit von Muffe und Spitzende.
Größentabelle
ROHRGRÖSSEN DN (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
---|---|---|---|
150-200 |
10.0 | 24.5 | 5.0 |
225-300 | 12.0 | 28.5 | 6.0 |
300-675 | 14.0 | 33.8 | 7.0 |
700-1200 | 18.0 | 43.4 | 9.0 |
1200-1600 | 22.0 | 53.0 | 11.0 |
1800-2100 | 26.0 | 62.4 | 13.0 |
>2100 | 30.0 | 72.0 | 15.0 |
Verbindungsherstellung
Trelleborg 103 Glipp
Datenblatt in Englischer Sprache