Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
PVC, glatt, transparent,
Karkasse
PVC Spirale,
Decke
PVC, gewellt, transparent,
Einsatztemperatur
-10 to +60
Norm und Zulassung
Entspricht der EU Verordnung 10/2011 hinsichtlich der Förderung von nicht-fetthaltigen Lebensmitteln und Alkohol.
Zusatzinformationen
Die angegebenen Betriebs- und Platzdrücke gelten für eine Betriebstemperatur von +20°C.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3