Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NBR, beständig gegen Kerosin und Flugzeugtreibstoffe, glatt, schwarz,
Karkasse
Synthetische Textilgeflechte,
Decke
CR, fein stoffgemustert, schwarz, öl- und wetterbeständig
Einsatztemperatur
, Bedienbarkeit: -40°C bis +100°C.
Keine Versprödung des Kautschukmaterials durch Kälteeinwirkung bei -48°C
Elektrische Leitfähigkeit
halbleitende Schlauchdecke, 10^3Ω/lg
Norm und Zulassung
EI 1529:2014 7. Ausgabe.
Zusatzinformationen
Auf Anfrage werden Schlauchleitungen mit verzinnten Messingkupplungen und mit ALU-Halbschalen eingebunden geliefert.
Jede Schlauchleitung wird einzeln geprüft und mit einem Prüfzertifikat geliefert.
Max. Unterdruck 0.15bar: Der Schlauch behält mind. 80% des Originalinnendurchmessers gemäß EI 1529/C und ISO 1825:2017.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3