Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Übersicht
Seele
PTFE beständig gegen Chemikalien, glatt, schwarz,
Karkasse
Synthetische Textilgeflechte mit eingearbeiteten Federstahldrahtspiralen,
Decke
EPDM chemikalien- und witterungsbeständig, fein stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
-40 to +150, Es bestehen Einschränkungen je nach geförderter Chemikalie
Elektrische Leitfähigkeit
Seele und Decke, R≤10^6Ω/lg.
Durchgangswiderstand <10^9Ω.
Norm und Zulassung
EN 12115.
Zusatzinformationen
Für den sicheren Einsatz in ATEX-Bereichen sollte die Schlauchleitung ordnungsgemäß geerdet sein.
Schlaucharmaturen
Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um Ihnen die optimale Lösung vorzuschlagen.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Chemical Brochure

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3