Übersicht
Merkmale
CR Kautschuk, feuerbeständig, abriebfest, hochwertig.
Einsatzbereich
Schutz von Betriebsmitteln in feuergefährdeten Bereichen.
Technische merkmale
Sehr gute Feuerbeständigkeit.
Sehr gute Abriebfestigkeit.
Exzellentes Alterungsverhalten.
Sehr gute Hitzebeständigkeit.
Antistatisch.
Sehr gute Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Fette.
Die beidseitig matte Oberfläche erlaubt leichtes Abrollen und einfache Handhabung beim Verkleben der Platte.
Kann auch mit Kontaktschicht gefertigt werden, um kalt verklebt oder auf einer Metallplatte fixiert zu werden.
Vorteile
Ausführung.
Einsatzdauer.
Sicherheit.
Mechanische, physikalische und chemische eigenschaften
Abmessung
Derunterladen

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3