Übersicht
Merkmale
Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m2, nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.
Einsatzbereich
Abdichtung von Sieben, Transportbändern und anderen staubempfindlichen Geräten.

Einsatzbereich: Produktion von Beton, Kalk, Kreide, etc.
Technische merkmale
Schutz der Umgebung bei Staub und Ruß.
Vermeidung der mechanischen Abnutzung von Betriebsmitteln.
Einfache Installation: Befestigung an Balken und Bögen (ID 14mm, AD 31mm).
Vorteile
Qualität der Einsatzbedingung.
Sicherheit.
Einsatzdauer.
Sauberkeit.
Zeitersparnis.
Mechanische, physikalische und chemische eigenschaften
Abmessung
Downloads

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3