Übersicht
Merkmale
NR Kautschuk, rot, abriebfest.
Einsatzbereich
Auskleidung von Behältern, wie z.B. Trichtern, Rinnen, Transportbändern, Pumpengehäusen, Tank, Silos etc. zur Vermeidung von Verschleiß durch sehr agressive Produkte wie:
- Felsbrocken, Holz und chemische Produkte.
- Feinkörnige Medien.
- Chemische Produkte.
- Medien mit mittlerer bis großer Dichte.
- Medien mit mittlerer bis großer Härte.
- Feine trockene Medien mit einer max. Temperatur von 70°C.

Einsetzbar als Schutzvorhang bei Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten.

Einsatzbereiche: Steinbrüche, Kiesgruben, Zement- und Betonindustrie, etc.
Technische merkmale
Exzellente mechanische Eigenschaften: Reißfestigkeit, Bruchdehnung, Weiterreißfestigkeit, Abriebfestigkeit, etc.
Exzellente Beständigkeit gegen feinkörnige Medien, Schutz gegen abrasive Medien: Sand, Sandstrahlen, feine Medien, Schleifstaub, etc.
Hohe Flexibiliät und Elastizität.
Korrosionsschutz.
Reduzierung der Beeinflussung durch Lärm und Vibration.
Kann auch mit Kontaktschicht gefertigt werden, um kalt verklebt oder auf einer Metallplatte fixiert zu werden.
Vorteile
Ausführung.
Wirtschaftlichkeit: Reduziert Produktionsausfall und Instandhaltungskosten.
Lange Einsatzzeit: reduziert die Kosten/Stunde.
Sicherheit.
Zuverlässigkeit.
Mechanische, physikalische und chemische eigenschaften
Abmessung
Derunterladen

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3