Übersicht
Merkmale
NR Kautschuk, schwarz, 60 Shore A, sehr gute Abriebfestigkeit.
Einsatzbereich
Auskleidung von Behältern, wie z.B. Trichtern, LKW-Aufliegern etc. zur Vermeidung von Verschleiß durch sehr agressive Produkte wie:
- Felsbrocken, Holz und chemische Produkte.
- Medien mit mittlerer bis großer Dichte.
- Medien mit mittlerer bis großer Härte.
- Raue und scharfe Medien.
- Grobkörnige, trockene und feuchte Medien.
- Temperaturbereich bis max +70°C.

Einsatzbereiche: Steinbrüche, Glasindustrie, Konstruktion und öffentliche Anlagen, Bauwesen, Baumaterialien, mechanische Anlagen, Transport, etc.
Technische merkmale
Exzellente Stoß- und Schock-Beständigkeit, Korrosionsschutz.
Gute Hitze- und Alterungsbeständigkeit.
Reduzierung der Beeinflussung durch Lärm und Vibration.
Korrosionsschutz.
Kann auch mit Kontaktschicht gefertigt werden, um kalt verklebt oder auf einer Metallplatte fixiert zu werden.
Sehr gutes Verhalten bei niedrigen Temperaturen.
Vorteile
Ausführung.
Zuverlässigkeit.
Wirtschaftlichkeit: Reduziert Produktionsausfall und Instandhaltungskosten.
Lange Einsatzzeit: reduziert die Kosten/Stunde.
Sicherheit.
Mechanische, physikalische und chemische eigenschaften
Abmessung
Derunterladen

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3