Overview
FeatureHeadline
Isoliermatten (beidseitig stoffgemustert) zur Verwendung als Bodenbelag zum Schutz gegen elektrische Stromschläge von Arbeitern in der Umgebung von elektrischen Anlagen.
ApplicationHeadline
Vorbeugung gegen das Risiko von elektrischen Stromschlägen in der Umgebung von elektrischen Anlagen, wie z.B. Sicherungskästen, Kontrollpaneelen, Schaltanlagen und schweren Maschinen.
Bitte konsultieren Sie die Bedienungsanleitung.
AvantagesHeadline
Elektrische Isolierung.
Reduzierung von Lärm, Vibration und Kälteübertragung.
Rutschfest.
Akustische Isolation.
Exzellente ergonomische Eigenschaften.
BenefitHeadline
Sicherheit.
Komfort.
Einsatzdauer.
RegulationsHeadline
Das Material wird in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm IEC 61111 gefertigt.
PropertiesTableHeadline
TechspecsTableHeadline
DownLoads

Product Sheet

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3