Produktbeschreibung
Das Trelleborg AVS Verteidigungsportfolio umfasst sowohl "Deck"- als auch "Schott"-Versionen von J-Typ-Stoßdämpfern. Wie andere Stoßdämpfer auch, sind alle J-Typ-Stoßdämpfer unter NATO Stock Numbers (NSN) registriert. Der Trelleborg AVS-NL CAGE-Code lautet H0040. Die asymmetrische Version des J-Lagers wird aufgrund ihrer Form, die weniger Einbauraum erfordert, oft als "Schottversion" bezeichnet. Diese J-Lager sind hocheffiziente Stoßdämpfer, da ihre Lebensdauer durch das Ereignis des Stoßes selbst begrenzt ist und ihr Austausch kostengünstig ist. Nach einer Stoßeinwirkung muss die J-Halterung ausgetauscht werden, um den Schutz des Geräts wiederherzustellen. Die J-Mount-Befestigung wird häufig für nicht lebenswichtige Geräte ohne Vibrationsquelle verwendet, z. B. für Schaltschränke und elektronische Geräte.
| KLASSE | NATO STOCK NUMBER (NSN) | ABMESSUNGEN (MM) | |||||||
| A | B | C | ØD | F | G | H | J | ||
| 1 | 5340-99-533-2576 | 69 | 2 | 55 | M10 | 38 | 6 | 25 | 13 |
| 2 | 5340-99-533-2577 | 69 | 3 | 55 | M10 | 38 | 6 | 25 | 13 |
| 3 | 5340-99-533-2578 | 76 | 4 | 55 | M12 | 40 | 8 | 25 | 13 |
| 4 | 5340-99-533-2579 | 105 | 6 | 70 | M16 | 49 | 15 | 32 | 16 |
| 5 | 5340-99-533-2580 | 125 | 8 | 90 | M20 | 67 | 9 | 44 | 22 |
| 6 | 5340-99-533-2581 | 159 | 12 | 85 | M24 | 83 | 11 | 57 | 25 |
| KLASSE | STATISCHER LASTBEREICH (KG) | ZULÄSSIGE VERFORMUNG (MM) | MAX. ÜBERTRAGENE BESCHLEUNIGUNG BEI STATISCHER BELASTUNG (M/S2) | |||
| X | Y | Z | MIN. MASSE | MAX. MASSE | ||
| 1 | 2 - 5 | 22 | 55 | 55 | 360 | 180 |
| 2 | 5 - 10 | 22 | 55 | 55 | 340 | 180 |
| 3 | 10 - 20 | 22 | 55 | 55 | 280 | 130 |
| 4 | 20 - 35 | 24 | 55 | 55 | 280 | 160 |
| 5 | 35 - 70 | 36 | 55 | 55 | 240 | 120 |
| 6 | 70 - 135 | 47 | 55 | 55 | 260 | 140 |
Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.