Produktbeschreibung
Das beträchtliche Gummivolumen der D-Serien-Lagerung gewährleistet ein hohes Maß an Isolierung gegen niederfrequente Schwingungen. Unterschiedliche Steifigkeitswerte in den beiden horizontalen Modi ermöglichen eine Optimierung der Aufhängungseigenschaften durch eine geeignete Montageausrichtung. Die Aufhängungen können in Verbindung mit zusätzlichen Gummipuffern verwendet werden, um die Bewegung der aufgehängten Ausrüstung bei Stoßbelastungen zu begrenzen. Die Teile können gemäß den Anforderungen der Marine und mit glatten Flanschen geliefert werden, um eine kundenspezifische Anpassung der Bohrungen zu ermöglichen.
D-Series Medium
Produkt Nummer |
A |
B |
C |
Gewicht (kg) |
Gummi Hardness |
Vertikale Statik Steifigkeit (N/mm) |
Vertikale Dynamik Steifigkeit (N/mm) |
Maximum Static Belastung (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1602 | 267 | 235 | 14 | 12 | 45 | 805 | 920 | 12,75 |
55 | 1200 | 1520 | 19 | |||||
65 | 1710 | 2320 | 27,5 |
D-Series Small
Produkt Nummer |
A |
B |
C |
Gewicht (kg) |
Gummi Hardness |
Vertikale Statik Steifigkeit (N/mm) |
Vertikale Dynamik Steifigkeit (N/mm) |
Maximum Static Belastung (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1603 | 210 | 178 | 14 | 9 | 45 | 410 | 470 | 6,6 |
55 | 610 | 755 | 9,5 | |||||
65 | 900 | 1215 | 14,2 |
D-Series Large
Produkt Nummer |
A |
B |
C |
Gewicht (kg) |
Gummi Hardness |
Vertikale Statik Steifigkeit (N/mm) |
Vertikale Dynamik Steifigkeit (N/mm) |
Maximal statisch Belastung (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1601 | 330 | 298 | 18 | 15 | 45 | 880 | 1010 | 14,2 |
55 | 1315 | 1640 | 21 | |||||
65 | 1960 | 2650 | 31,4 |