Chevron-Federn - 120-Grad-Winkel
Erzeugnis Nr. | Vertikale Belastung (kN) |
Vertikale Durchbiegung (mm) |
Vertikale Steifigkeit (kN/mm) |
Seitliche Steifigkeit (kN/mm) |
Longitudinal Steifigkeit (kN/mm) |
Eingebauter Winkel (α°) |
Abmessung (mm) | Mass Gewicht (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||||||
17-1610 |
35 |
21 |
1,7 |
3,5 |
25 |
22 |
181 |
23 | 210 | 64 | 159 | 116 |
4,6 |
17-1866 | 33 | 30 | 1,1 | 3,6 | 16 | 22 | 176 | 30 | 216 | 88 | 192 | 143 | 8,3 |
17-0888 | 39 | 30 | 1,3 | 3,1 | 25 | 22 | 138 | 30 | 178 | 88 | 192 | 143 | 8,2 |
17-0508 | 55 | 30 | 1,8 | 3,7 | 30 | 22 | 176 | 30 | 216 | 88 | 192 | 143 | 10,4 |
17-2023 | 35 | 31 | 1,15 | 2,6 | 6 | 24 | 260 | 60 | 269 | 110 | 136 | 120 | 11 |
17-1747 | 26 | 32 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 22 | 200 | 50 | 213 | 95 | 120 | 115 | 5,5 |
17-1525 | 35 | 32 | 1,2 | 2,0 | 13 | 22 | 225 | 62 | 260 | 95 | 140 | 120 | 7,0 |
17-2057 | 40 | 35 | 1,1 | 2,6 | 1,2 | 30 | 262 | 68 | 262 | 147 | 202 | 130 | 12 |
17-2085 | 47 | 36 | 1,3 | 3,2 | 16 | 24 | 225 | 50 | 255 | 93 | 150 | 145 | 8 |
17-1676 | 24 | 40 | 0,6 | 1,0 | 6 | 22 | 251 | 65 | 260 | 109 | 130 | 138 | 8 |
17-1371 | 32 | 40 | 0,8 | 3,0 | 10 | 22 | 146 | 40 | 197 | 115 | 203 | 143 | 12,3 |
17-0885 | 40 | 40 | 1,0 | 2,0 | 17 | 22 | 127 | 40 | 178 | 115 | 203 | 143 | 8,3 |
17-1727 | 40 | 40 | 1,0 | 1,5 | 20 | 22 | 169 | 38 | 223 | 116 | 181 | 132 | 8,6 |
17-1376 | 48 | 40 | 1,2 | 1,8 | 26 | 22 | 194 | 38 | 248 | 116 | 181 | 132 | 9,8 |
17-1331 | 56 | 40 | 1,4 | 3,0 | 27 | 22 | 165 | 40 | 216 | 116 | 223 | 165 | 10,5 |
17-1467 | 56 | 40 | 1,4 | 4,6 | 24 | 22 | 200 | 40 | 255 | 116 | 223 | 165 | 13,5 |
17-1001 | 84 | 40 | 2,1 | 3,6 | 37 | 22 | 191 | 40 | 241 | 116 | 203 | 143 | 127 |
17-1574 | 31 | 51 | 0,6 | 1,8 | 7 | 22 | 178 | 57 | 241 | 149 | 202 | 116 | 11,1 |
17-1457 | 56 | 51 | 1,1 | 3,0 | 13 | 22 | 253 | 90 | 318 | 149 | 202 | 116 | 16 |
17-1151 | 61 | 51 | 1,2 | 1,6 | 23 | 22 | 178 | 57 | 241 | 149 | 202 | 116 | 11,8 |
17-1786 | 56 | 56 | 1,0 | 3,7 | 13 | 22 | 240 | 82 | 266 | 162 | 244 | 160 | 18,6 |
Chevron-Federn - 140-Grad-Winkel
Erzeugnis Nr. | 17-2003 |
17-2185 | 17-1621 | |
---|---|---|---|---|
Vertikale Belastung |
(kN) |
47 | 32 | 62 |
Vertikale Durchbiegung |
(mm) |
69 | 71 | 78 |
Vertikale Steifigkeit |
(kN/mm) |
0,6 | 0,45 | 0,8 |
Seitliche Steifigkeit |
(kN/mm) |
0,25 | 0,35 | 0,4 |
Steifigkeit in Längsrichtung |
(kN/mm) |
3,2 | 1,7 | 6,5 |
Eingebauter Winkel | (α°) | 26 | 26 | 22 |
Dimension A | (mm) |
280 | 280 | 280 |
Abmessung B |
(mm) |
114 | 114 | 123 |
Abmessung C |
(mm) |
271 | 271 | 230 |
Abmessung D |
(mm) |
200 | 200 | 198 |
Dimension E |
(mm) |
208 | 208 | 230 |
Dimension F |
(mm) |
204 | 207 | 226 |
Masse Gewicht | (kg) | 21 | 21 | 25,5 |
Chevron-Federn - 106-Grad-Winkel
Erzeugnis Nr. | 17-1964 |
17-2167 | 17-1083 | 17-1593 | 17-1963 | 17-1760 | 17-1453 |
17-1153 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertikale Belastung |
(kN) |
25 |
58 |
82 |
94 |
32 |
41 |
63 |
90 |
Vertikale Durchbiegung |
(mm) |
33 | 34 | 34 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
Vertikale Steifigkeit |
(kN/mm) |
0,7 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 2,0 |
Seitliche Steifigkeit |
(kN/mm) |
1,25 | 3,8 | 7,2 | 10 | 1,5 | 4,2 | 7,6 | 7,0 |
Steifigkeit in Längsrichtung |
(kN/mm) |
13,5 | 18 | 33 | 46 | 12 | 10 | 19 | 32 |
Eingebauter Winkel | (α°) | 22 | 22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Dimension A | (mm) |
185 | 165 | 197 | 227 | 169 | 188 | 227 | 203 |
Abmessung B |
(mm) |
48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 29 | 44 | 64 |
Abmessung C |
(mm) |
229 | 216 | 248 | 270 | 223 | 282 | 301 | 273 |
Abmessung D |
(mm) |
104 | 115 | 115 | 130 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Dimension E |
(mm) |
130 | 231 | 231 | 265 | 176 | 252 | 273 | 252 |
Dimension F |
(mm) |
100 | 152 | 152 | 175 | 132 | 152 | 157 | 152 |
Masse Gewicht | (kg) |
6 | 13,3 | 15,4 | 17 | 9 | 19 | 22,7 | 21 |
Chevron-Federn - 90-Grad-Winkel
Erzeugnis Nr. | 17-1085 | 17-1084 | 17-1211 | 17-0424 | 17-1344 | 17-0375 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertikale Belastung |
(kN) |
19 |
24 |
27 |
19 |
27 |
35 |
Vertikale Durchbiegung | (mm) | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 | 25 |
Vertikale Steifigkeit | (kN/mm) | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 1,0 | 1,4 | 1,4 |
Seitliche Steifigkeit | (kN/mm) |
2,1 | 4 | 5,0 | 1,1 | 3,9 | 2,5 |
Steifigkeit in Längsrichtung | (kN/mm) |
8 | 11 | 14 | 3 | 10 | 6 |
Eingebauter Winkel | (α°) | 40 | 40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Dimension A | mm | 112 | 152 | 190 | 127 | 165 | 200 |
Abmessung B |
mm |
14,3 | 14,3 | 14,3 | 29 | 29 | 32 |
Abmessung C |
mm |
125 | 165 | 203 | 178 | 152 | 216 |
Abmessung D |
mm |
91 | 91 | 91 | 88 | 88 | 113 |
Dimension E |
mm |
110 | 110 |
110 |
126 | 126 | 209 |
Dimension F |
mm |
84 | 84 | 84 | 76 | 76 | 121 |
Masse Gewicht | (kg) | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 3,6 | 4,6 | 7,6 |