Trelleborg erweitert EMR-Radialreifenprogramm für Lader und Dumper

Marcello Mantovani, Produktmanager Construction bei Trelleborg Wheel Systems: „Ähnlich wie unser der EMR1025 verfügt die erweiterte EMR Serie über das hochmoderne Design und die Technik, die in unseren Spezialreifen für industrielle Einsätze steckt. Als führender Hersteller im Spezialreifenmarkt sucht Trelleborg ständig nach neuen Lösungen, die die Leistungsfähigkeit unserer Kunden steigern. Sowohl der EMR 1042 als auch der EMR 1051 bieten eine überlegene Traktion und Haltbarkeit, einen verbesserten Schutz vor Beschädigungen sowie eine verstärkte Karkasse und Seitenwandschutz, um die Lebensdauer der Reifen zu verlängern und den Fahrerkomfort zu erhöhen."
Der EMR 1042 wurde für knickgelenkte Muldenkipper und Radlader entwickelt und maximiert die Effizienz von Transportarbeiten in offenen Gruben und Steinbrüchen, auf Baustellen und im Landschaftsbau. Der Reifen ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über einen verstärkten Gummiringschutz an der Seitenwand sowie eine robuste Karkasse. Sand, Fels, Schotter und Erde sind kein Problem für seine außergewöhnliche Haftung und Traktion. Die neuen Größen des EMR 1042 umfassen 23.5R25 und 26.5R25, zusätzlich zu der aktuellen Größe 29.5R25.
Die Baureihe EMR 1051 bietet den Kunden mit ihrer überlegenen Reifentechnologie die bestmöglichen Reifenlösungen für intensive Ladeanwendungen. Wie der EMR 1042 bietet seine multifunktionale Profilgestaltung den perfekten Grip dort, wo er am meisten gebraucht wird, sei es in offenen Gruben und Steinbrüchen, auf Baustellen oder im Landschaftsbau. Mit einer hochmodernen Gummimischung, einer starken Radialkarkasse und einem extra tiefen Profil optimiert der EMR 1051 die Lastverteilung und die Lebensdauer des Reifens, während er gleichzeitig den Fahrkomfort und die Kraftstoffeffizienz erhöht.
Die neuen Größen für die EMR 1051-Reihe umfassen 20,5R25, 23,5R25, 26,5R25 und 29,5R25.
Weitere Informationen zum erweiterten EMR-Sortiment finden Sie unter:
EMR 1042: https://www.trelleborg.com/de/wheels/produkte-und-loesungen/erdbewegungsreifen/gelenkkipper/emr-1042