Turcon® Varilip® PDR (Performance (Leistung), Durability (Strapazierfähigkeit), Reliability (Zuverlässigkeit)) Radialwellendichtringe sind aus der Erfahrung bei der Herstellung Turcon® PTFE basierten Dichtungselementen entstanden, die in einen Metallkörper präzise eingepaßt sind . Der Metallkörper bietet eine robuste statische Dichtungslösung gegen das Gehäuse und beugt thermischen Umwelteinflüssen vor. Turcon® Dichtungselemente bieten gute dynamische Dichtungseigenschaften an der Welle und sind leistungsführend im Bereich hoher Rotationsgeschwindigkeiten. Gekennzeichnet durch niedrige Reibung ( dadurch niedrigerer Verbrauch ) und Stick-Slip-freiem Betriebsprozess sorgt die Dichtung für niedrige Temperaturen am Bauteil und lässt höhere grenzwertige Rotationsgeschwindigkeiten zu. Das führt zu einer langen Gesamtlebensdauer gepaart mit einer maximalen Standzeit zwischen geplanten Wartungen und größter Leistungsfähigkeit.