Der Turcon® Double Delta® ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, welches durch einen Elastomer-O-Ring vorgespannt wird. Der Turcon® Double Delta® kann in vorhandene O-Ring Nuten (US-Norm AS 568 A, MIL-P-5514) eingebaut werden und zeigt ein ausgezeichnetes Reibungsverhalten. Stick-slip-freier Anlauf und sehr gute Trockenlaufeigenschaften sind weitere Merkmale.Der Turcon® Double Delta® Seal wird in der leichten und mittleren Industriehydraulik eingesetzt.Elektronischer Katalog (metric) Elektronischer Katalog (inch)