Der Turcon® Stepseal® 2K ist eine einfachwirkende Stangendichtung, die durch einen O-Ring vorgespannt wird. Der Turcon® Stepseal® 2K zeichnet sich durch hohe Dichtheit, sehr geringe Reibung, einfache Einbauräume und problemlose Montage aus.In modernen Stangendichtsystemen wird der Turcon® Stepseal® 2K in Tandemanordnung entweder mit einem Turcon® Stepseal® 2K oder einem Zurcon® Rimseal eingesetzt. Vorzugsweise wird der Turcon® Stepseal® 2K als Stangendichtung in der Mobilhydraulik, in der Kfz-Industrie, in Pressen, in Spritzgieß- und Werkzeugmaschinen u.v.m. eingesetzt.Elektronischer Katalog (metric) Elektronischer Katalog (inch)