Airseal sind aufblasbare Dichtungen, die aus Einzelprofilen vulkanisiert werden. Die Dichtung wird durch Luft, Wasser oder andere Medien aktiviert und stellt so eine wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Dichtungen dar. Die große Auswahl an Profilen und Werkstoffen ermöglicht den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen, so z.B. Türen- und Schleusendichtungen, die Abdichtung von Autoklaven und Sterilisatoren, den Einsatz in der Chemieindustrie sowie Reinstraumabdichtungen in der Halbleiterindustrie u.v.m.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
Pressure Table
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
Products from the same category
Stützring| Chemie- und Prozessindustrie | Trelleborg