Konstruktion und Funktion
Trelleborg 607 PIP-Lock ist eine Kombination aus einer Lippen- und einer Kompressionsdichtung, die unlösbar mit einem Polypropylen-Stützring verbunden ist.
Die Dichtung wird während der Rohrproduktion in die Muffe eingesetzt und ist damit sicher und dauerhaft in der Nut fixiert. Eine Änderung der Position bei Rohrtransport und Montage ist somit ausgeschlossen.
Die Außenkontur der Dichtung ist so gestaltet, dass selbst bei Ausnutzung des gesamten maßlichen Toleranzfeldes der Nut, ein sicherer Sitz bei vollständiger Abdichtung gewährleistet ist. Das Dichtungsdesign ermöglicht außerdem geringe Montagekräfte, was das Rohrverbinden einfacher gestaltet.
Größentabelle
ROHRGRÖSSE |
A (Zoll) |
B (Zoll) |
---|---|---|
6 |
0.40 | 0.96 |
8 | 0.44 | 1.06 |
10 | 0.54 | 1.28 |
12 | 0.58 | 1.38 |
Verbindungsherstellung
Downloads
Trelleborg 607 PIP-Lock
Datenblatt in Englischer Sprache