Konstruktion und Funktion
Trelleborg 104 ist eine Gleitringdichtung aus Elastomer (synthetischer Kautschuk). Sie wird auf Spitzende des Rohres oder des Schachts aufgebracht.
Das Design dieser Dichtung ist in vielen Ländern Standard und macht die perfekte Zentrierung bei der Schachtringmontage sehr einfach. Darüber hinaus erfordert die Installation nur sehr geringen Kraftaufwand.
Die Dichtung entspricht allen wichtigen und derzeit geltenden europäischen Standards.
Die Funktion der Verbindung ist abhängig von der Maßgenauigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit von Muffe und Spitzende.
Größentabelle
A (mm) | B (mm) | Rohrgrösse (mm) |
---|---|---|
16 |
21.0 | 9.2±1.2 |
18 | 25.0 |
10.4±1.4 |
20 | 26.0 | 11.5±1.5 |
22 | 28.0 |
12.7±1.7 |
24 | 30.0 | 13.5±2.0 |
26 | 33.5 |
15.0±2.0 |
28 | 35.5 | 16.0±2.5 |
30 | 38.0 |
17.3±2.5 |
33 | 43.0 | 18.1±2.5 |
36 | 46.5 |
19.8±2.5 |
38 | 49.0 |
20.9±2.5 |
Verbindungsherstellung
Downloads
Trelleborg 104 Ungeschmierte Keildichtung
Datenblatt in Englischer Sprache