Systembeschreibung
Die erforderliche Öffnung kann entweder werksseitig vorgefertigt oder mit einer Bohrkrone gebohrt werden.
Die äußeren Rippen (1) werden gegen die Innenseite des Lochs gepresst, wenn die Dichtung eingesetzt wird.
Der Kunststoff-Stützring (2) sollte mit einem Gummi- oder Kunststoffhammer in Position geklopft werden.
Das an den Schacht anzuschließende Rohr wird durch die Muffe (3) eingesetzt, die drei oder vier Manschetten für verschiedene Rohrgrößen besitzt.
Wenn ein größeres Rohr eingesetzt werden muss, wird der Überschuss – der kleinere Abschnitt der Muffe – mittels eines passenden Einschnitts (5) abgetrennt. Die Muffe wird am Rohr durch ein Edelstahl-Spannband (4) abgedichtet. Das mit der Muffe mitgelieferte Spannband passt auf alle Rohrgrößen, für die der Verbinder konzipiert wurde.
Die Trelleborg 911 Bohranschlussdichtung entspricht allen derzeit geltenden europäischen Standards.
Größentabelle
Technische Daten |
Trelleborg 911-1B | Trelleborg 911-1 |
Trelleborg 911-2 |
Trelleborg 911-2B |
Trelleborg 911-3 |
Trelleborg 911-3B | Trelleborg 911-4 |
Rohrdurchmesser | 24-50 mm |
60-100 mm |
105-175 mm |
105-226 mm |
159-285 mm |
250-368 mm |
286-400 mm |
Artikel-Nr. |
1500421 | 1602823 | 1562020 | 1782324 | 1632223 | 1993923 | 1774721 |
Anschlussrohrdurchmesse (1) Max. Winkelablenkung |
25 mm 40° |
60-70 mm 45° |
105-125 mm 45° |
105-125 mm 45° |
195-226 mm 35° |
250-279 mm 40° |
286-330 mm 30° |
Anschlussrohrdurchmesse (2) Max. Winkelablenkung |
32 mm 35° |
71-84 mm 30° |
144-159 mm 30° |
144-159 mm 30° |
235-275 mm 30° |
280-309 mm 30° |
331-375 mm 15° |
Anschlussrohrdurchmesse (3) Max. Winkelablenkung |
40 mm 33° |
85-100 mm 15° |
160-175 mm 15° |
160-175 mm 20° |
276-285 mm 15° |
310-339 mm 20° |
376-400 mm 10° |
Anschlussrohrdurchmesse (4) Max. Winkelablenkung |
50 mm 30° |
- - |
- - |
195-226 mm 10° |
- - |
340-368 mm 10° |
- - |
Bohrungs-Ø, mm |
138 -1+0 |
138 -1+0 |
250-2+0 |
305-2+0 |
341-2+0 | 426-2+0 |
475-2+0 |
Bezeichnung und Abmessungen
Auf jeder Dichtung sind Profilstärke, Außendurchmesser, empfohlene Rohrabmessung und Produktionszeitraum angegeben. Die entsprechenden Daten befinden sich auch auf der Verpackung.
Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.
Verbindungsherstellung
Trelleborg 911 Bohranschlussdichtung
Datenblatt in Englischer Sprache