Oil & Gas videos

Cryoline von Trelleborg
Flüssigerdgas sicher und einwandfrei fördern. Cryoline LNG Schläuche für den Einsatz in FLNG Projekten unter rauen Umweltbedingungen. Im Gegensatz zu parallel zueinander betriebenen LNG Förderarten setzt diese Lösung einen neuen Maßstab hinsichtlich Sicherheit, Bedienbarkeit und Verfügbarkeit von FLNG Einrichtungen durch eine Vergrößerung des Abstands zwischen den Fahrzeugen.
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Building & Construction videos

Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
PERFORMER CERAMIC
Ceramic tiles are embedded into the inner tube of the Performer Ceramic hose. The ceramic material has been selected for its excellent abrasion resistance and allows at least 10 times longer lifespan compared to a rubber hose.

Agriculture & Food Processing videos

Lösungen für die Agrarindustrie
Dieses Video zeigt unsere Schläuche und Schlauchleitungen zum Sprühen, Bewässern,  Verbreiten auf großen Flächen oder auch in Gewächshäusern.
Wine & Alcohol
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Building & Construction videos

Drain & Sewer Cleaning 
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Cement Industry
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3