Exzellente mechanische Eigenschaften: Reißfestigkeit, Bruchdehnung, Weiterreißfestigkeit, Abriebfestigkeit, etc.
Exzellente Beständigkeit gegen feinkörnige Medien, Schutz gegen abrasive Medien: Sand, Sandstrahlen, feine Medien, Schleifstaub, etc.
Korrosionsschutz.
Reduzierung der Beeinflussung durch Lärm und Vibration.
Kann auch mit Kontaktschicht gefertigt werden, um kalt verklebt oder auf einer Metallplatte fixiert zu werden.
Übersicht
Einsatzbereich
Auskleidung von Behältern, wie z.B. Trichtern, Rinnen, Transportbändern, Pumpengehäusen, Tank, Silos etc. zur Vermeidung von Verschleiß durch sehr agressive Produkte wie:
- Felsbrocken, Holz und chemische Produkte.
- Feinkörnige Medien.
- Chemische Produkte.
- Medien mit mittlerer bis großer Dichte.
- Medien mit mittlerer bis großer Härte.
Feine trockene Medien mit einer max. Temperatur +70°C.
Einsetzbar als Schutzvorhang bei Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten.
Einsatzbereiche: Steinbrüche, Kiesgruben, Zement- und Betonindustrie, etc.
- Felsbrocken, Holz und chemische Produkte.
- Feinkörnige Medien.
- Chemische Produkte.
- Medien mit mittlerer bis großer Dichte.
- Medien mit mittlerer bis großer Härte.
Feine trockene Medien mit einer max. Temperatur +70°C.
Einsetzbar als Schutzvorhang bei Säuberungs- und Entsorgungsarbeiten.
Einsatzbereiche: Steinbrüche, Kiesgruben, Zement- und Betonindustrie, etc.
Merkmale
NR Kautschuk, weiß, abriebfest, lebensmitteltauglich, gem. den Regulierungen (EC) 2023/2006 (Europäische Gesetzgebung) und FDA (Amerikanische Gesetzgebung).
Dateien zum Download
Food Grade Certificate
Certificate