Exzellente Stoß- und Schock-Beständigkeit bei grobkörnigen Medien: Geröll, Gestein, etc.
Korrosionsschutz.
Reduzierung der Beeinflussung durch Lärm und Vibration.
Kann auch mit Kontaktschicht gefertigt werden, um kalt verklebt oder auf einer Metallplatte fixiert zu werden.
Übersicht
Einsatzbereich
Auskleidung von Behältern, wie z.B. Trichtern, LKW-Aufliegern etc. zur Vermeidung von Verschleiß durch sehr agressive Produkte wie:
- Felsbrocken, Holz und chemische Produkte.
- Medien mit mittlerer bis großer Dichte.
- Medien mit mittlerer bis großer Härte.
- Raue und scharfe Medien.
- Grobkörnige, trockene und feuchte Medien,
- Temperaturbereich bis max +70°C.
Einsatzbereich: Steinbrüche, Stahlindustrie, Gießereien, Metallindustrie, Zementindustrie und –fabriken, Sägewerke.
- Felsbrocken, Holz und chemische Produkte.
- Medien mit mittlerer bis großer Dichte.
- Medien mit mittlerer bis großer Härte.
- Raue und scharfe Medien.
- Grobkörnige, trockene und feuchte Medien,
- Temperaturbereich bis max +70°C.
Einsatzbereich: Steinbrüche, Stahlindustrie, Gießereien, Metallindustrie, Zementindustrie und –fabriken, Sägewerke.
Vorteile
Ausführung.
Wirtschaftlichkeit: Reduziert Produktionsausfall und Instandhaltungskosten.
Lange Einsatzzeit: reduziert die Kosten/Stunde.
Zuverlässigkeit.
Sicherheit.
Wirtschaftlichkeit: Reduziert Produktionsausfall und Instandhaltungskosten.
Lange Einsatzzeit: reduziert die Kosten/Stunde.
Zuverlässigkeit.
Sicherheit.
Dateien zum Download