Technische Merkmale
Einsatzgebiet
Design
Ein breites Spektrum an vorgeformten Standardbälgen bis zu 1000 mm mit einer Vielzahl von Kautschuktypen für nahezu alle Arten von Medien.
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
PED Certificate
PED Certificate (PDF)
Expansion Joints Installation Guideline
Expansion Joints Installation Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Expansion Joints Brochure
Expansion Joints Brochure (PDF)
ACS Certificate
Certificate