Technische Merkmale
Einsatzgebiet
Design
Ein breites Spektrum an vorgeformten Standardbälgen bis zu 1000 mm mit einer Vielzahl von Kautschuktypen für nahezu alle Arten von Medien.

Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
Expansion Joints Storage Guideline
Expansion Joints Storage Guideline (PDF)
Expansion Joints Installation Guideline
Expansion Joints Installation Guideline (PDF)
Expansion Joints Brochure
Expansion Joints Brochure (PDF)
PED Certificate
PED Certificate (PDF)