Silikon in Lebensmittelqualität, das Additive enthält, die für Metalldetektoren sichtbar sind.
Lose Fragmente oder erodierte Partikel der Dichtungen werden von Scannern leicht erkannt, die in den Lebensmittelverarbeitungsprozess integriert sind.
Spezifischer Durchgangswiderstand > 1,1 x 10^12 Ω·m
Spezifischer Oberflächenwiderstand > 3,2 x 10^13 Ω
Die SMD-Proben laufen durch einen Metalldetektor (42 m/min). Das Ergebnis wird in einem Äquivalent von Eisenkugel (2,2 mm) umgewandelt.
SMD-Partikel, die sich in der Lebensmittelschale befinden, werden durch Röntgen erfasst und angezeigt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Kontaktbericht Nr. SMD-X 201907.
Übersicht
Einsatzbereich
Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit:
- Lebensmitteln
- Wasser
- Reinigungsmittel
- Flüssige Säuren
- Starke nichtoxidierbaren flüssigen Säuren
- Lebensmitteln
- Wasser
- Reinigungsmittel
- Flüssige Säuren
- Starke nichtoxidierbaren flüssigen Säuren
Technische merkmale
Talkumfreie, saubere und staubfreie Oberfläche.
Zeitersparnis im Reinigungs- und Klebeprozess.
Sehr gute Beständigkeit gegen Ozon, UV Licht, Witterung und Alterung.
Exzellente Temperaturbeständigkeit (-60/+230ºC).
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Zeitersparnis im Reinigungs- und Klebeprozess.
Sehr gute Beständigkeit gegen Ozon, UV Licht, Witterung und Alterung.
Exzellente Temperaturbeständigkeit (-60/+230ºC).
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Mechanische, physikalische und chemische eigenschaften
Abmessung
Derunterladen
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
Food grade certificate
Certificate