Übersicht
Merkmale
Hochwertiger halogenhaltiger Butyl Kautschuk.
Einsatzbereich
Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit:
- Wasser, Dampf, bei einer max. Temperatur +140°C.
- Seewasser, chloriertem Wasser und Waschwasser, bei einer max. Temperatur +80°C.
- Schwefelsäure (Konzentration ≤95%), Salpetersäure (Konzentration ≤50%), bei einer max. Temperatur +20°C.
- Salzsäure (Konzentration ≤37%), bei einer max. Temperatur +70°C.
- Kalk, Pottasche, Soda (Konzentration ≤ 100%), bei einer max. Temperatur +80°C.
Technische merkmale
Gute Beständigkeit gegen flüssige Säuren und Basen.
Exzellentes Alterungsverhalten.
Exzellente Ozonbeständigkeit.
Exzellente Temperaturbeständigkeit, sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen.
Gute Abriebfestigkeit und Werte beim Druckverformungstest.
Niedrige Luftdurchlässigkeit.
Exzellente Werte bei der Durchlässigkeit von Gasen.
Beständig gegen die meisten nichtorganischen Substanzen.
Hohe Beständigkeit gegen mineralische Säuren und Basen.
Beständig gegen Ketone und Alkohole mit niedrigem Molekularwert.
Die matte Oberfläche erlaubt leichtes Abrollen.
Vorteile
Ausführung.
Zuverlässigkeit.
Sicherheit.
Einsatzdauer.
Mechanische, physikalische und chemische eigenschaften
Abmessung
Derunterladen

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3