Bei sorgfältiger Mischung besitzt Butyl eine ausgesprochen hohe Zugfestigkeit.
Butyl hat eine geringe Luft- und Gasdurchlässigkeit.
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Ozon, Oxidation und Sonneneinstrahlung.
Hervorragender Temperaturbereich von -45º C bis +130º C für Standardmischungen (der sich durch besondere Mischungen noch verbessern lässt).
Butyl besitzt eine sehr geringe Elastizität und ist deshalb ideal für schwingungs- und stoßdämpfende Anwendungen geeignet.
Butyl hat eine befriedigende Beständigkeit gegen Abrieb und Druckverformung.
Beständigkeit gegenüber Chemikalien; beständig gegenüber den meisten anorganischen Produkten. Extrem beständig gegenüber mineralischen Säuren, Laugen und wässrigen Säuren. Nicht empfohlen für Kontakt mit Öl oder Lösungsmitteln auf Kohlenwasserstoffbasis.
EIGENSCHAFTEN
Ein umfassendes Sortiment an verschleiß- und kerbfesten Gummiplatten