Übersicht
Merkmale
CR Kautschuk hochwertige Qualität.
Einsatzbereich
Elastische Auflagen in den nachfolgenden Arbeitsbereichen: Gebäude, Bauwesen, mechanische Konstruktionen, etc.

Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit:
- Wasser, Meerwasser
- Mineralische Ölen
- Tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten
Technische merkmale
Sehr gute Abriebfestigkeit.
Sehr gute Kompressions-Beständigkeit.
Exzellentes Alterungsverhalten.
Sehr gute Öl- und Fettbeständigkeit (max. Temperatur +120°C).
Exzellente Ozonbeständigkeit.
Gute Beständigkeit gegen nichtorganische chemische Produkte.
Bedingt beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe.
Sehr gute Beständigkeit bei hohen Temperaturen.
Die matte Oberfläche erlaubt leichtes Abrollen.
Vorteile
Ausführung.
Einsatzdauer.
Sicherheit.
Mechanische, physikalische und chemische eigenschaften
Abmessung
Derunterladen

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3