Übersicht
Einsatzbereich
Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit:
- Wasser, Meerwasser.
- Ölen und Fetten.
- Mineralische Ölen (max. Temperatur +100°C).
Nicht beständig gegen Kraftstoffe, sauerstoffhaltige und halogene Lösungen, aromatische Kohlenwasserstoffe, mineralische und organische Säuren, Waschwasser.
- Wasser, Meerwasser.
- Ölen und Fetten.
- Mineralische Ölen (max. Temperatur +100°C).
Nicht beständig gegen Kraftstoffe, sauerstoffhaltige und halogene Lösungen, aromatische Kohlenwasserstoffe, mineralische und organische Säuren, Waschwasser.
Technische merkmale
Flexibel.
Gute Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen.
Gute Temperaturbeständigkeit.
Die matte Oberfläche erlaubt leichtes Abrollen.
Gute Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen.
Gute Temperaturbeständigkeit.
Die matte Oberfläche erlaubt leichtes Abrollen.
Dateien zum Download