Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
benzinbeständige NBR-Qualität, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textilgeflechte,
Decke
öl- und witterungbeständiges NBR/PVC, glatt, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +65
Elektrische Leitfähigkeit
leitfähige Seele, R<10^6Ω/lg.
Norm und Zulassung
EN 1360:2013/1, EN 13483:2013/1.
Zusatzinformationen
Schlauchleitung mit Knickschutz (schwarz oder grün, andere Farben auf Anfrage).
Auf Bestellung wird jede gewünschte Länge angefertigt.
Schlaucharmaturen
Kupplung Konstruktion Trelleborg M34x1.5.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3