Einsatzgebiet
Druckschlauch für Öl und Benzin; geeignet als Trommelschlauch für Tankwagen.
Technische Merkmale
Äußerst abriebfest, leicht und flexibel.
Beständig gegen Öl und Benzin.
Übersicht
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Oil & Petroleum Supply Chain Brochure
Oil & Petroleum Supply Chain (PDF)