Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NBR, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen,
Decke
CR, fein stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
-40 to +100
Elektrische Leitfähigkeit
Seele, R<10^6Ω/lg.
Zusatzinformationen
Lieferbar mit eingepressten Armaturen: Stahlflansche PN20 oder andere Bohrungen, Victaulic, Außen- oder Innengewinde.
Andere Lieferlängen oder Schlauchenden auf Anfrage.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3