Edelstahl 304L (1.4306).
Auf Anfrage: Edelstahl 316L (1.4404).
Einsatzgebiet
Regenwasserentsorgung von Schwimmdachtanks.
Technische Merkmale
Beständig gegen Kohlenwasserstoffe mit einem Aromatenanteil bis 100%.
Kein Auftrieb.
Seit Jahren erprobt.
Einfache Handhabung und Montage.
Lange Standzeiten (über 10 Jahre).
Geringe Instandhaltungsarbeiten.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Elektrische Leitfähigkeit
Elektrische Leitfähigkeit: ist durch den Kontakt der Innen- und Außenspirale mit den Anschlüssen gewährleistet. R≤100Ω/Schlauchleitung.
Zusatzinformationen
Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertikat ausgeliefert. Andere DN-, Zoll- und maßgeschneiderte Schlauchausführungen auf Anfrage.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Oil & Petroleum Supply Chain Brochure
Oil & Petroleum Supply Chain (PDF)