Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Innenspirale
Stahl galvanisiert.
Seele
Polypropylenfolie, null,
Karkasse
Folien und Gewebe aus Polypropylen,
Decke
Beschichtetes PVC-Gewebe, gewellt, schwarz,
Außenspirale
Stahl galvanisiert.
Einsatztemperatur
-30 to +100
Elektrische Leitfähigkeit
Elektrische Leitfähigkeit: ist durch den Kontakt der Innen- und Außenspirale mit den Anschlüssen gewährleistet. R≤100Ω/Schlauchleitung.
Norm und Zulassung
EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.
Zusatzinformationen
Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertikat ausgeliefert. Andere DN-, Zoll- und maßgeschneiderte Schlauchausführungen auf Anfrage.
Schlaucharmaturen
Einpressarmaturen, lieferbar in allen handelsüblichen Ausführungen:
- Guillemin standard (Aluminium, Rotguss, Edelstahl, Polypropylen),
- Guillemin drehbar (Edelstahl),
- Kamlockkupplungen in Standardausführung oder mit Sicherung,
- Aussen- und Innengewinde (BSP, NPT, etc.),
- Fest- und Losflansch ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3