Einsatzgebiet
Besonders geeignet für die Be- und Entladung von Tankwagen und Kesselwaggons für Kohlenwasserstoffe mit einem Aromatenanteil bis 100%.
Ausrüstung von Tankwagen, Tankwaggons und ortsfesten Anlagen.
Technische Merkmale
Geeignet für den Transport von verschiedensten Ölen (z.B. Rohöl, Weißöl, etc.).
Extrem flexibel bei kleinsten Biegeradien.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Elektrische Leitfähigkeit
Elektrische Leitfähigkeit: ist durch den Kontakt der Innen- und Außenspirale mit den Anschlüssen gewährleistet. R≤100Ω/Schlauchleitung.
Zusatzinformationen
Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertikat ausgeliefert. Andere DN-, Zoll- und maßgeschneiderte Schlauchausführungen auf Anfrage.
Schlaucharmaturen
Einpressarmaturen, lieferbar in allen handelsüblichen Ausführungen:
- Guillemin standard (Aluminium, Rotguss, Edelstahl, Polypropylen),
- Guillemin drehbar (Edelstahl),
- Kamlockkupplungen in Standardausführung oder mit Sicherung,
- Aussen- und Innengewinde (BSP, NPT, etc.),
- Fest- und Losflansch ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.
- Guillemin standard (Aluminium, Rotguss, Edelstahl, Polypropylen),
- Guillemin drehbar (Edelstahl),
- Kamlockkupplungen in Standardausführung oder mit Sicherung,
- Aussen- und Innengewinde (BSP, NPT, etc.),
- Fest- und Losflansch ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)