Einsatzgebiet
Konzipiert für den Einsatz an Robotern in der Automobilindustrie zur pneumatischen und hydraulischen Druckförderung.
Eingesetzt mit Steck-Armaturen bei einem max. Betriebsdruck von 16bar (250psi).
Nicht geeignet für Druckimpuls-Anwendung
Technische Merkmale
Lieferung in Längen von 40, 80 und 100m auf Holzhaspeln.
Sehr gute Abriebfestigkeit.
Flexibilität, leichtes Gewicht und einfache Handhabung.
Ohne Silikon.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Einsatztemperatur
, Luft: -20°C bis +110°C (Spitze kurzfristig bis 125°C).
Wasser: 0°C bis +100°C (Spitze kurzfristig bis 110°C).
Hydrauliköl: -20°C bis +70°C (Spitze kurzfristig bis 90°C).
Wasser mit Glykolanteil: -20°C bis +70°C (Spitze kurzfristig bis 90°C)
Wasser: 0°C bis +100°C (Spitze kurzfristig bis 110°C).
Hydrauliköl: -20°C bis +70°C (Spitze kurzfristig bis 90°C).
Wasser mit Glykolanteil: -20°C bis +70°C (Spitze kurzfristig bis 90°C)
Zusatzinformationen
Lieferung in Längen von 40/80 und 100m auf Holzhaspeln.
Lieferung von 20m-Längen in Rollen in PE Folie auf Palette.
Lieferung von 20m-Längen in Rollen in PE Folie auf Palette.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Fluid Transfer Solutions Brochure
Fluid Transfer Solutions Brochure (PDF)