Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NBR/PVC, ölbeständig, glatt, schwarz,
Karkasse
eine synthetische Textileinlage,
Decke
NBR/PVC, abriebfest, öl- und wetterbeständig, glatt, grün,
Einsatztemperatur
, Luft: -20°C bis +110°C (Spitze kurzfristig bis 125°C).
Wasser: 0°C bis +100°C (Spitze kurzfristig bis 110°C).
Hydrauliköl: -20°C bis +70°C (Spitze kurzfristig bis 90°C).
Wasser mit Glykolanteil: -20°C bis +70°C (Spitze kurzfristig bis 90°C)
Elektrische Leitfähigkeit
nicht leitende Seele, R>10^12Ω/m.
Zusatzinformationen
Lieferung in Längen von 40/80 und 100m auf Holzhaspeln.
Lieferung von 20m-Längen in Rollen in PE Folie auf Palette.
Schlaucharmaturen
Steck-Armaturen bei einem maximalen Betriebsdruck von 16bar (250psi).
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Fluid Transfer Solutions Brochure

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3