Einsatzgebiet
Saug- und Druckförderung von Ölprodukten mit einem Benzolanteil bis 50%.
Be- und Entladen von Tankern, Eisenbahnkesselwagen und Tankwagen, Füllen und Entleeren von stationären Tanks.
Technische Merkmale
Robust und extrem flexibel.
Decke: abriebfest und beständig gegen Öl, Ozon und Witterungseinflüsse.
Geeignet für Biotreibstoff bis zu einer Temperatur von 60°C.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Zusatzinformationen
Dieser Schlauch wurde durch das französische Institut INERIS geprüft und für den Einsatz in ATEX Zonen zugelassen.
Aus Sicherheitsgründen sollte die Schlauchleitung mit einem Widerstand kleiner 10^8Ω geerdet werden.
ID>100mm: nicht gemäß Norm EN 1761 und EN 12115, Produktentwicklung, Herstellung und Prüfverfahren jedoch entsprechend den gleichen Spezifikationen, die diese beiden Normen erfordern.
Aus Sicherheitsgründen sollte die Schlauchleitung mit einem Widerstand kleiner 10^8Ω geerdet werden.
ID>100mm: nicht gemäß Norm EN 1761 und EN 12115, Produktentwicklung, Herstellung und Prüfverfahren jedoch entsprechend den gleichen Spezifikationen, die diese beiden Normen erfordern.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)