Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NBR, öl- und benzinbeständig, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen mit Stahlspirale,
Decke
CR, öl- und witterungsbeständig, gewellt, schwarz,
Einsatztemperatur
-40 to +100
Elektrische Leitfähigkeit
Seele, R<10^6Ω/lg.
Norm und Zulassung
TRbF 131 Teil 2.
EN 1761.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3