Einsatzgebiet

Einsatzgebiet

Übersicht
Seele
NBR Synthetischer Kautschuk, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahldrahtspiralen,
Decke
NBR/SBR Synthetischer Kautschuk, fein stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +80
Elektrische Leitfähigkeit
leitfähige Seele, R<10^6Ω/m.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3