Einsatzgebiet
Druckschlauch für Öle auf mineralischer und synthetischer Basis mit einem Aromatenanteil bis 50%.
Nicht empfohlen wird der Einsatz von herkömmlichen Treibstoffen und Biotreibstoffen.
Einsatzgebiet
Druckschlauch für Öle auf mineralischer und synthetischer Basis mit einem Aromatenanteil bis 50%.
Begrenzter Einsatz für Maschinen- und Biokraftstoffe.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Oil & Petroleum Supply Chain Brochure
Oil & Petroleum Supply Chain (PDF)