Einsatzgebiet
Zur Entladung von Ölprodukten bei Kai- und Schiffsbetrieben für raffinerierte Produkte bis 50% Aromatenanteil.
Technische Merkmale
Flach aufgerollt auf einem Stahlband mit einem Durchmesser von 800mm.
Faltbar und knickbar.
Axialverstärkung.
Technische Zeichnung
Übersicht
Norm und Zulassung
EN 1765:2016 Typ L15.
Französische Richtlinie TMD (Beförderung gefährlicher Güter in Frankreich).
Französische Richtlinie TMD (Beförderung gefährlicher Güter in Frankreich).
Zusatzinformationen
Test für Biegeradius bei Betriebsdruck unter 3.5bar.
Schlauch mit built-in Flanschen, s. technisches Datenblatt MAGDALA.
Auf Anfrage sind spezifische Inliner verfügbar:
- Auf wiederkehrende Flugzeugbetankung abgestimmte NBR Seele.
- HNBR Schlauchseele für heiße Öle bis 125°C bei Dauereinsatz oder bis 135°C bei zeitweiligem Einsatz.
An beiden Enden weiße, radial verlaufende Markierungen zur Differenzierung vom Standardschlauch.
Schlauch mit built-in Flanschen, s. technisches Datenblatt MAGDALA.
Auf Anfrage sind spezifische Inliner verfügbar:
- Auf wiederkehrende Flugzeugbetankung abgestimmte NBR Seele.
- HNBR Schlauchseele für heiße Öle bis 125°C bei Dauereinsatz oder bis 135°C bei zeitweiligem Einsatz.
An beiden Enden weiße, radial verlaufende Markierungen zur Differenzierung vom Standardschlauch.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Oil & Petroleum Supply Chain Brochure
Oil & Petroleum Supply Chain (PDF)