Einsatzgebiet
Ausrüstung von Hydrauliksteuerungen.
Druckförderung von Hydraulikflüssigkeiten, Fett, Luft und Wasser.
Technische Merkmale
Flexibel und leicht an Gewicht auf Grund der Textilkarkasse.
Schützt vor Vibrationen in hydraulischen Anlagen.
Hohe Beständigkeit der Schlauchdecke gegen Öle und Fette.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Einsatztemperatur
, Hydraulikflüssigkeiten: -40°C bis +100°C.
Wässrige Flüssigkeiten: -40°C bis +70°C.
Wasser: 0°C bis +70°C
Wässrige Flüssigkeiten: -40°C bis +70°C.
Wasser: 0°C bis +70°C
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Industrial Maintenance
Brochure