Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
ölbeständiges NBR, glatt, schwarz,
Karkasse
1 synthetische Textileinlage,
Decke
öl- und ozonbeständiges CR, glatt, schwarz,
Einsatztemperatur
, Hydraulikflüssigkeiten: -40°C bis +100°C.
Wässrige Flüssigkeiten: -40°C bis +70°C.
Wasser: 0°C bis +70°C
Norm und Zulassung
EN 854 1TE:2015.
Zusatzinformationen
ID>16mm unterliegen nicht der EN 854 1TE:2015.

50% jeder Lieferung erfolgt in diversen Längen und Kurzlängen.
50% der restlichen Liefermenge erfolgt in Standardlieferlängen.
Siehe Übersicht.
Kurzlängen: 10-39m.
Diverse Längen:
41-99m Ø 4.8mm,
41-119m Ø 6.4 bis 15.9mm,
41-79m Ø 19 bis 25.4mm.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Industrial Maintenance

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3