Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
NBR, ölbeständig, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textileinlagen,
Decke
CR, öl- und witterungsbeständig, fein stoffgemustert, schwarz,
Einsatztemperatur
-20 to +82
Elektrische Leitfähigkeit
integrierte Kupferlitze, R<0.5Ω/m (elektrische Leitfähigkeit auf Anfrage).
Zusatzinformationen
Test für Biegeradius bei Betriebsdruck unter 3.5bar.
Gewichtsangabe der Schlauchleitung auf Anfrage.
Schlaucharmaturen
Einbindung mit built-in End-Flex Flanschen oder Verpressung, Kupplungen gemäß EN 14420 (Fest- oder Losflansch, Gewinde, Camlock oder symmetrische Kupplung).
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen
Dateien zum Download

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3