Einsatzgebiet
Flugzeugbetankung mit Kerosin und Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatenanteil ≤50%.
Druckförderung von Kohlenwasserstoffen.
Technische Merkmale
Referenzen führender Mineralölgesellschaften.
Durch spezielle Elastomerqualität der Schlauchseele keine Kraftstoffverunreinigungen.
Hochflexibel und leicht, abriebfeste Decke.
Lieferbar als Schlauchleitung, montiert mit handelsüblichen Armaturen und Einzelprüfzertifikaten.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Oil & Petroleum Supply Chain Brochure
Oil & Petroleum Supply Chain (PDF)