Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
EPDM, glatt, schwarz,
Karkasse
2 synthetische Textileinlagen,
Decke
EPDM, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +100
Norm und Zulassung
ISO 1403 Typ 2.
Schlaucharmaturen
Montage aller handelsüblichen Schlaucharmaturen möglich: Außenhülsen mit Schneidschraubenbefestigung.
Eingebundene Innenarmaturen (für jeden Einsatz außer Sandstrahlen).
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Industrial Maintenance

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3