Einsatzgebiet
Industrie: Saug- und Druckförderung von verschiedensten Flüssigkeiten und leicht abrasiven Gütern.
Landwirtschaft: Saat, Entwässerung, Düngen und Förderung von Wasser.
Technische Merkmale
PVC Schlauch zur Saug- und Druckförderung mit robuster Stahlspirale.
Glatte Seele.
Empfehlenswert für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen.
Kleiner Biegeradius, keine Beeinträchtigung des Durchflusses.
Ausgezeichnete Druck- und Stauchfestigkeit.
Lebensmitteltauglicher PVC-Schlauch, Transport von Alkohol 18°.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Norm und Zulassung
Entspricht der europäischen Regulierung Nr. 10/2011 für den Transport von nicht fettigen Lebensmitteln und verschiedenen Alkoholen (max. 20°).
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
Expansion Joints Storage Guideline
Expansion Joints Storage Guideline (PDF)
Industrial Maintenance
Brochure